Publique sus productos
Arendela Two-light sconce
Arendela Two-light sconce
Arendela Two-light sconce
Arendela Two-light sconce
Arendela Two-light sconce
Arendela Two-light sconce
Arendela Two-light sconce
    Kohler

    Arendela Two-light sconce

    Traducido por Google,

    Arendela se inspira en la briolette, un tipo de facetado de piedras preciosas que se inventó a finales del siglo XV. El corte briolette es una piedra en forma de pera que presenta facetas en toda su superficie. Usualmente utilizada como una cuenta, la piedra facetada cuelga y capta la luz desde todos los lados y es la inspiración para el fregadero para recipientes KOHLER Briolette Artist Editions y nuestra colección de iluminación Arendela.

    Características

    • La colección Arendela tiene una calidad ligera y aireada y es un acento hermoso para cualquier espacio.
    • El delicado marco de metal de la lámpara suspende los discos facetados de briolette de Arendela, que brillan y arrojan reflejos desde todos los ángulos cuando captan la luz.
    • Un complemento perfecto para el fregadero de vaso de vidrio KOHLER Briolette.
    • Zócalo de base de candelabro (E12), funciona mejor con bombillas tipo B de candelabro transparentes o esmeriladas (se venden por separado).
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598.

    Material

    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de grifos KOHLER.

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-29376-SC02B
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosArendela™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.84
    • Ancho (pulgadas)16.98
    • Profundidad (pulgadas)7.3
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures