Publique sus productos
Arendela® Ten-light chandelier
Arendela® Ten-light chandelier
Arendela® Ten-light chandelier
Arendela® Ten-light chandelier
Arendela® Ten-light chandelier
Arendela® Ten-light chandelier
    Kohler

    Arendela® Ten-light chandelier

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Arendela se inspira en la briolette, un tipo de facetado de piedras preciosas que se inventó a finales del siglo XV. El corte briolette es una piedra en forma de pera que presenta facetas en toda su superficie. Usualmente utilizada como una cuenta, la piedra facetada cuelga y capta la luz desde todos los lados y es la inspiración para el fregadero para recipientes KOHLER Briolette Artist Editions y nuestra colección de iluminación Arendela.

    Características

    • La colección Arendela tiene una calidad ligera y aireada y es un hermoso acento para cualquier espacio.
    • El delicado marco de metal de la lámpara suspende los discos facetados de briolette de Arendela, que brillan y arrojan reflejos desde todos los ángulos cuando captan la luz.
    • Un complemento perfecto para el fregadero de vaso de vidrio KOHLER Briolette
    • Zócalo de base de candelabro (E12), funciona mejor con bombillas de candelabro LED transparentes o esmeriladas tipo B (se venden por separado)
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de grifos KOHLER

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov


    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-29380-CH10M
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosArendela™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)23.84
    • Ancho (pulgadas)29.49
    • Profundidad (pulgadas)28.56
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures