Publique sus productos
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
    Kohler

    K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge

    Traducido por Google,

    El botiquín catalán proporciona un complemento elegante para cualquier baño. Los espejos se colocan en la parte delantera y trasera de la puerta, así como en la pared trasera interior del gabinete. Cuatro estantes ajustables de vidrio teñido de negro sostienen sus artículos de tocador y artículos de baño. La construcción de aluminio duradero hace que este gabinete sea resistente a la oxidación y la putrefacción.

    CARACTERISTICAS

    • Cuatro estantes ajustables de vidrio templado.
    • Puerta con espejo de superposición completa.
    • Espejos en la parte posterior de la puerta y en la parte posterior interior del gabinete.
    • Bisagras ajustables bidireccionales con capacidad de apertura de 170 grados para acceso completo al gabinete.
    • Se puede instalar con giro a la izquierda o a la derecha.
    • Incluye hardware de montaje para instalación en superficie o empotrada.
    • Se pueden unir varios gabinetes horizontalmente con el kit de agrupación (se vende por separado).
    • Requiere el kit de espejo lateral K-2878 (se vende por separado) para la instalación de montaje en superficie.

    Material

    • Construcción de aluminio anodizado con un acabado duradero resistente al óxido y a las astillas.
    • Aluminio anodizado.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2943-PG
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosCatalan®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)36.12
    • Ancho (pulgadas)24.12
    • Profundidad (pulgadas)4.75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
    • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Título OmniClass Medicine Cabinets