Publique sus productos
Sartorial™ Paisley Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Paisley Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink

    Traducido por Google,

    La colección Sartorial rinde homenaje a la refinada elegancia de los textiles europeos del siglo XIX. Inspirado en un exuberante estampado en bloque francés de 1850, este intrincado patrón de cachemira tiene una calidad orgánica, que se exhibe maravillosamente en el fregadero bajo encimera Caxton. Combínelo con el lavabo Sartorial Herringbone para obtener un tocador de baño principal coordinado.

    Características

    • Decorado con un diseño textural de Paisley sobre fondo negro.
    • Lavabo rectangular profundo
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de mostrador

    Material

    • porcelana vítrea

    Instalación

    • Bajomontaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-29471-FP2
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosSartorial™ Paisley Caxton®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.33
    • Ancho (pulgadas)15.54
    • Profundidad (pulgadas)19.95
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código ETIMEC011839
    • Nombre ETIMCountersink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks