Publique sus productos
K-29709 Artifacts® Touchless pull-down kitchen sink faucet
K-29709 Artifacts® Touchless pull-down kitchen sink faucet
K-29709 Artifacts® Touchless pull-down kitchen sink faucet
    Kohler

    K-29709 Artifacts® Touchless pull-down kitchen sink faucet

    Traducido por Google,

    El grifo sin contacto Artifacts® combina el estilo antiguo con la tecnología sin contacto de última generación. Con un sensor de precisión integrado en el pico, el grifo sin contacto Artifacts® le permite acelerar las tareas mientras disfruta de un entorno de cocina más limpio e higiénico. La tecnología Intuitive Response® está en sintonía con cada uno de sus movimientos: un simple movimiento de su mano, o un objeto como una sartén o un utensilio, abre o cierra el grifo. El rociador desplegable de tres funciones lo tiene cubierto para una variedad de tareas: rociador BerrySoft® para la preparación de alimentos; una corriente aireada para llenar ollas; y el potente spray Sweep® para la limpieza.

    CARACTERISTICAS

    • La tecnología Response® proporciona una operación confiable de encendido/apagado sin contacto a través de un sensor de última generación que responde en 20 milisegundos.
    • El cabezal rociador desplegable de tres funciones con control táctil le permite cambiar entre chorro, rociado Sweep® y rociado BerrySoft®.
    • El rociador Sweep® crea una hoja de agua ancha y poderosa para una limpieza superior.
    • BerrySoft® es un spray ligero que lava suavemente frutas y verduras.
    • DockNetik®, un sistema de acoplamiento magnético ubicado dentro del surtidor, se desliza suavemente y bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar.
    • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
    • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar.
    • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
    • El pico giratorio de arco alto ofrece un espacio superior para llenar ollas y limpiar.
    • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
    • La luz LED indica que el grifo está operativo y listo para funcionar.
    • Funcionamiento con alimentación de CA, sin baterías para reemplazar.
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (galones por minuto) a 60 psi.

    Material

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Instalación de un solo orificio (escudo de 3 orificios disponible; K-99272, se vende por separado).
    • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-29709
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosArtifacts®,
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)17.62
    • Ancho (pulgadas)2.56
    • Profundidad (pulgadas)9.06
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets