Publique sus productos
K-2979-8 Tresham® vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2979-8 Tresham® vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes

Traducido por Google,
La elegante simplicidad de los muebles de estilo Shaker inspira el diseño vanguardista y neotradicional de la Suite Tresham. Este lavabo integrado de una pieza se ofrece en un tamaño estándar de la industria para una fácil configuración y es una solución ideal para espacios pequeños.

  • 25-7/16" x 19-1/16"
  • El lavabo y la encimera integrados se adaptan al tocador Tresham K-2604 y otros tocadores estándar de la industria de 24" x 18"
  • Espacio generoso en la cubierta
  • Construcción de porcelana vitrificada
  • drenaje de desbordamiento
  • Perforación de grifo extendida de 8 "

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-2979-8
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de productosTresham™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos