Publique sus productos
Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob
Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob
Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob
    Kohler

    Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob

    Traducido por Google,

    Inspirándose en los archivos, la colección de tocadores Seagrove de Kohler x Studio McGee combina influencias clásicas y modernas en una expresión atemporal para el hogar. Imbuido del estilo moderno de mediados de siglo, el diseño del tocador presenta patas cónicas adornadas con bordes biselados y transiciones elegantemente curvadas, todas características inconfundibles de la época. Estos tiradores de anilla están adornados con detalles dimensionales, como tornillos ranurados expuestos, que crean un equilibrio sorprendente, infundiendo a la estética general una calidad duradera.

    Características

    • Diseñado en colaboración con Studio McGee
    • Coordina con los gabinetes Seagrove para completar tu baño.

    Material

    • Construcción con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-29980
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSeagrove™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.28
    • Ancho (pulgadas)0.47
    • Profundidad (pulgadas)1.75
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware