Publique sus productos
K-301-K 3/4" ceramic high-flow valve system
Kohler

K-301-K 3/4" ceramic high-flow valve system

Traducido por Google,

Esta válvula de cerámica de 3/4 de pulgada funciona detrás de escena para brindarle un rendimiento óptimo de su grifo. Cuenta con una construcción de latón para mayor durabilidad y válvulas de cerámica de larga duración que ofrecen un flujo de agua de por vida que funciona sin problemas.

CARACTERISTICAS

  • La válvula de alto flujo garantiza un rendimiento óptimo del flujo de agua.
  • Las válvulas de disco de cerámica de un cuarto de vuelta superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • Caudal de 25,0 a 30,0 gpm (galones por minuto).
  • Para usar con grifos de baño o de montaje en cubierta.
  • Requiere ajuste de válvula (se vende por separado).

Material

  • Cuerpos de válvulas de latón.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-301-K
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosHigh-flow
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.5
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)7.46
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descripción Uniclass 2015Valve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves