Publique sus productos
Cavata® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
Kohler

Cavata® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

Traducido por Google,

Con su diseño limpio y simple y su rendimiento eficiente, el inodoro de conservación de agua Cavata Comfort Height ofrece estilo y funcionalidad. Un innovador 1,28 galones por descarga proporciona ahorros significativos de agua de hasta 16 500 galones por año, en comparación con un inodoro antiguo de 3,5 gpf, sin sacrificar la potencia de descarga. Para mayor comodidad, este inodoro alargado Cavata The Complete Solution viene con un asiento de inodoro Quiet-Close™ y todo lo que necesita para la instalación.

Características

  • Diseño de dos piezas
  • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
  • La función Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos
  • 1,28 gpd (4,8 lpf)
  • Palanca de disparo izquierda de níquel cepillado
  • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm)
  • La tapa y el asiento alargados Quiet-Close™ evitan los portazos
  • Los inodoros Complete Solution brindan todo lo que necesita, incluidos la taza, el tanque, el asiento, el anillo de cera y los accesorios.

Tecnología

  • El tanque, la taza y la trampa diseñados con precisión crean un fuerte sifón durante el lavado
  • El recipiente Class Five® optimiza el flujo que sale del tanque, aprovechando la gravedad y la potente cascada reductora natural del agua para aumentar la potencia y la eficacia de la descarga.

Instalación

  • Instalación de conexión rápida de tres pernos
  • Montaje estándar de 12" (305 mm)
  • La línea de suministro se vende por separado

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-30589
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosCavata®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-17
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)30.19
  • Ancho (pulgadas)19.28
  • Profundidad (pulgadas)29.52
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets