Publique sus productos
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet with side sprayer
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet with side sprayer
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet with side sprayer
    Kohler

    Jolt® Single-handle kitchen sink faucet with side sprayer

    Traducido por Google,

    Agregue estilo y funcionalidad a las tareas diarias con el duradero grifo para fregadero de cocina Jolt. El pico oscilante y el rociador lateral integrado facilitan el lavado de ollas y sartenes, mientras que la manija de una sola palanca y la válvula de cerámica de una sola pieza ofrecen un control preciso de la temperatura y el volumen del agua. Incluso la instalación es fácil con las mangueras de suministro flexibles.

    Características

    • Alcance del caño giratorio de 8-1/2" (216 mm)
    • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • El flujo aireado ofrece un flujo de agua suave y constante.
    • La memoria de temperatura permite encender y apagar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior
    • Rociador lateral montado en placa con acabado a juego
    • El rociador lateral a juego brinda flexibilidad y comodidad para la limpieza y la preparación de alimentos
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero

    Material

    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Para centros de 8" (203 mm)
    • Instalación de dos orificios (placa de tres orificios incluida)
    • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-30615
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosJolt®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.51
    • Ancho (pulgadas)10.13
    • Profundidad (pulgadas)8.52
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets