Publique sus productos
Stillness™ Experience 46" x 46" freestanding bath
Kohler

Stillness™ Experience 46" x 46" freestanding bath

Traducido por Google,

Deje que su viaje de inmersión comience con la bañera independiente Stillness Experience. Con una estética llamativa que recuerda a las bañeras japonesas y el objetivo de bañar y purificar tanto el cuerpo como el alma, el pozo de baño profundo le permite perderse en una relajación tranquila y maravillosa. Una torre Experience sumerge los sentidos y tranquiliza la mente mediante aromaterapia, niebla e iluminación, mientras que el sistema de drenaje integrado PerfectFill™ ajusta automáticamente el nivel del agua para evitar el desbordamiento. En Kohler, nos dedicamos a ayudarle a crear el espacio de baño de sus sueños.

Características

  • El diseño independiente crea un llamativo punto focal en su zona de baño.
  • La profundidad de 23-5/8" (600 mm) ofrece una experiencia de inmersión profunda
  • Soporte lumbar integral
  • La tecnología PerfectFill™ llena cómodamente la bañera desde el fondo; no se necesita grifo de baño ni relleno
  • Drenaje y rebosadero integrados
  • La torre de experiencias crea una experiencia sensorial con ajustes programables de luz, niebla y aroma.
  • Tres pozos de aroma de acero inoxidable permiten infundir aceites esenciales en la niebla para una experiencia de aromaterapia personalizada.
  • La función AutoFill cierra el drenaje y llena el baño al nivel y temperatura deseados; no es necesario ningún seguimiento
  • Control remoto
  • Taburete de baño independiente hecho a mano con madera japonesa Hinoki que garantiza un fácil acceso a su baño (se vende por separado)

Material

  • Acrílico

Instalación

  • De pie

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-31405-PFET
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosStillness™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)31.69
  • Ancho (pulgadas)45.98
  • Profundidad (pulgadas)45.98
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nombre ETIMBath
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs