Publique sus productos
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
    Kohler

    Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

    Traducido por Google,

    El inodoro de dos piezas Cimarron Comfort Height con ContinuousClean ST combina la potente tecnología de descarga por remolino Revolution 360® con la limpieza automática. El sistema ContinuousClean ST aprovecha el poder de las tabletas de limpieza de inodoros listas para usar con cada descarga para mantener la taza limpia por más tiempo. Junto con la tecnología de descarga KOHLER Revolution 360, ContinuousClean ST eleva la limpieza del inodoro a un nuevo nivel.

    Características

    • Diseño de dos piezas
    • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
    • La función Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos
    • 1,28 gpd (4,8 lpf)
    • Palanca de disparo cromada pulida izquierda
    • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm)
    • La tecnología de descarga Revolution 360® genera un fuerte movimiento giratorio para mantener la taza limpia por más tiempo
    • Protector sanitario donde se unen el tazón y el tanque para facilitar la limpieza
    • El tratamiento de superficie CleanCoat™ inhibe el crecimiento de incrustaciones de agua y manchas minerales para mejorar la facilidad de limpieza
    • El sistema ContinuousClean dispensa automáticamente la solución de limpieza con cada descarga
    • Funciona con cualquier pastilla limpiadora de inodoros blanca. Las tabletas duran más de un año en el sistema ContinuousClean
    • La combinación de la tecnología ContinuousClean con la superficie CleanCoat™ y la tecnología de descarga Revolution 360® mantiene la taza limpia 5 veces más que los inodoros KOHLER convencionales. (Basado en el estudio de percepción del consumidor de 2019 y recuentos bacterianos)

    Tecnología

    • El recipiente AquaPiston® optimiza el flujo que sale del tanque, aprovechando la gravedad y la potente cascada reductora natural del agua para aumentar la potencia y la eficacia de la descarga.
    • El dial de ajuste le permite establecer la cantidad de solución de limpieza que se dispensa con cada descarga

    Instalación

    • Montaje estándar de 12" (305 mm)

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-31624
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosCimarron®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31.25
    • Ancho (pulgadas)18.63
    • Profundidad (pulgadas)28.94
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets