Publique sus productos
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
    Kohler

    Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink

    Traducido por Google,

    En Kohler, nos dedicamos a ayudarlo a crear el espacio de baño de sus sueños. Cada lavabo para baño Chalice presenta un diseño elegante y contemporáneo en forma de pastilla con curvas suaves. El diseño del recipiente se asienta sobre la parte superior del tocador para un estilo simple que se destaca. Combínelo con un grifo de montaje en pared o alto para montaje en cubierta para completar el estilo.

    Características

    • Lavabo ovalado alargado
    • con rebosadero
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de montaje en pared o cubierta alta
    • El color combina a la perfección con otros productos KOHLER®

    Material

    • porcelana vitrificada

    Instalación

    • Buque

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-31701
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de productosChalice
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.41
    • Ancho (pulgadas)22.84
    • Profundidad (pulgadas)14.82
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código ETIMEC011839
    • Nombre ETIMCountersink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks