Publique sus productos
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
    Kohler

    Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink

    Traducido por Google,

    En Kohler, nos dedicamos a ayudarlo a crear el espacio de baño de sus sueños. Cada lavabo para baño Chalice presenta un diseño elegante y contemporáneo en forma de pastilla con curvas suaves. El diseño del recipiente se asienta sobre la parte superior del tocador para un estilo simple que se destaca. Con un solo orificio para grifo, este fregadero combina bien con una variedad de grifos.

    Características

    • Lavabo ovalado alargado
    • con rebosadero
    • Agujero de grifo único
    • El color combina a la perfección con otros productos KOHLER®

    Material

    • porcelana vitrificada

    Instalación

    • Buque

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-31705-1
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de productosChalice
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.51
    • Ancho (pulgadas)22.84
    • Profundidad (pulgadas)14.82
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks