Distinguida por elegantes siluetas inspiradas en joyas, la colección de iluminación Bellera agrega estilo y gracia al hogar con candelabros, colgantes, candelabros y montajes empotrados. Con globos de vidrio transparente, varillas y bases de metal acampanadas y detalles de metal intrincados, los accesorios Bellera brindan versatilidad con un estilo de transición que fluye fácilmente con la estética de toda su casa. Brillantes y funcionales, estas piezas fueron creadas para complementar la colección de grifos KOHLER® Bellera®.
Características
- Las pantallas de vidrio globulares se extienden desde las varillas con detalles de metal acampanado en elegantes diseños de transición adecuados para cualquier habitación
- Combina con otros productos de la colección Bellera.
- Requiere dos bombillas con casquillo candelabro (E12); Se recomienda bombilla T10 (se vende por separado)
- Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
- Incluye hardware de instalación
Material
- Construcción de metal y vidrio de primera calidad.
- Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado
- Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de grifos KOHLER
Aviso para los clientes de California
- ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov