Publique sus productos
Bellera™ Three-light sconce
Bellera™ Three-light sconce
Bellera™ Three-light sconce
Bellera™ Three-light sconce
Bellera™ Three-light sconce
    Kohler

    Bellera™ Three-light sconce

    Traducido por Google,

    Distinguida por elegantes siluetas inspiradas en joyas, la colección de iluminación Bellera agrega estilo y gracia al hogar con candelabros, colgantes, candelabros y montajes empotrados. Con globos de vidrio transparente, varillas y bases de metal acampanadas y detalles de metal intrincados, los accesorios Bellera brindan versatilidad con un estilo de transición que fluye fácilmente con la estética de toda su casa. Brillantes y funcionales, estas piezas fueron creadas para complementar la colección de grifos KOHLER® Bellera®.

    Características

    • Las pantallas de vidrio globulares se extienden desde las varillas con detalles de metal acampanado en elegantes diseños de transición adecuados para cualquier habitación
    • Combina con otros productos de la colección Bellera.
    • Requiere tres bombillas con base de candelabro (E12); Se recomienda bombilla tipo T (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad.
    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de grifos KOHLER

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-31763-SC03
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosBellera™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11
    • Ancho (pulgadas)21.88
    • Profundidad (pulgadas)7.91
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures