Distinguida por siluetas elegantes inspiradas en joyas, la colección de iluminación Bellera agrega estilo y gracia al hogar con apliques, colgantes, candelabros y montajes empotrados. Con globos de vidrio transparente, varillas y bases de metal acampanadas y detalles metálicos intrincados, los accesorios Bellera ofrecen versatilidad con un estilo de transición que fluye fácilmente con la estética de todo su hogar. Brillantes y funcionales, estas piezas fueron creadas para complementar la colección de grifería KOHLER® Bellera®.
Características
- Las pantallas de vidrio globulares se extienden desde varillas con detalles metálicos acampanados en elegantes diseños de transición adecuados para cualquier habitación.
- Coordina con otros productos de la colección Bellera.
- Requiere dos bombillas con base mediana (E26); Se recomienda bombilla G16.5 (se vende por separado)
- Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
- Incluye hardware de instalación
Material
- Construcción de metal y vidrio de primera calidad
- Fabricado con materiales de calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
- Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para coordinar con los acabados de grifos KOHLER.
Aviso para los clientes de California
- ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov