Publique sus productos
Bellera™ 38" linear chandelier
Bellera™ 38" linear chandelier
    Kohler

    Bellera™ 38" linear chandelier

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Distinguida por siluetas elegantes inspiradas en joyas, la colección de iluminación Bellera agrega estilo y gracia al hogar con apliques, colgantes, candelabros y montajes empotrados. Con globos de vidrio transparente, varillas y bases de metal acampanadas y detalles metálicos intrincados, los accesorios Bellera ofrecen versatilidad con un estilo de transición que fluye fácilmente con la estética de todo su hogar. Brillantes y funcionales, estas piezas fueron creadas para complementar la colección de grifería KOHLER® Bellera®.

    Características

    • Las pantallas de vidrio globulares se extienden desde varillas con detalles metálicos acampanados en elegantes diseños de transición adecuados para cualquier habitación.
    • Coordina con otros productos de la colección Bellera.
    • Requiere diez bombillas con base de candelabro (E12); Se recomienda bombilla tipo T (se vende por separado).
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad
    • Fabricado con materiales de calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para coordinar con los acabados de grifos KOHLER.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-31766-CH10
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosBellera™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31.89
    • Ancho (pulgadas)38.19
    • Profundidad (pulgadas)19.89
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures