Publique sus productos
Tone™ 15" pendant
Tone™ 15" pendant
    Kohler

    Tone™ 15" pendant

    Traducido por Google,

    Con pantallas abovedadas de vidrio transparente, bases de trompeta de metales mixtos y soportes de varillas que se cruzan, la colección de iluminación Tone ofrece una nueva versión del estilo moderno de mediados de siglo. Combinando minimalismo, calidez y funcionalidad, los accesorios de iluminación Tone son lo suficientemente versátiles para cualquier espacio de su hogar. Estas piezas contemporáneas fueron creadas para complementar la colección de grifos KOHLER® Tone para lograr un diseño de hogar coherente.

    Características

    • Las pantallas de vidrio abovedadas se extienden desde varillas que se cruzan y bases de metal acampanadas en diseños contemporáneos que se adaptan a cualquier habitación.
    • Combina con grifos de la colección Tone.
    • Requiere bombilla con base mediana (E26); Se recomienda una bombilla tipo G (se vende por separado).
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad
    • Fabricado con materiales de calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para coordinar con los acabados de grifos KOHLER.

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-31771-PE01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosTone™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)28.68
    • Ancho (pulgadas)14.73
    • Profundidad (pulgadas)14.73
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText