Publique sus productos
Occasion™ 24" three-light sconce
Occasion™ 24" three-light sconce
Occasion™ 24" three-light sconce
Occasion™ 24" three-light sconce
Occasion™ 24" three-light sconce
    Kohler

    Occasion™ 24" three-light sconce

    Traducido por Google,

    La colección de iluminación para ocasiones ofrece una interpretación moderna del glamour de Hollywood de la década de 1960 en diseños de candelabros, empotrados y colgantes. Bases de metal facetado y pantallas de cristal cilíndrico estriado se combinan en centros de mesa tan elegantes como funcionales. Al igual que su inspiración de la Edad de Oro, la colección de iluminación evoca el carisma de una estrella vintage. Seductoras y elegantes, estas llamativas piezas se crearon para complementar la colección de llaves de ocasión KOHLER®.

    Características

    • Las pantallas de vidrio cilíndricas acanaladas se combinan con metales facetados en accesorios de inspiración vintage lo suficientemente elegantes para cualquier habitación
    • Combina con los grifos de la colección Ocasión
    • Requiere tres bombillas con base mediana (E26); Se recomienda bombilla T10 (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad.
    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de grifos KOHLER

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-31778-SC03
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosOccasion™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.35
    • Ancho (pulgadas)24.24
    • Profundidad (pulgadas)6.48
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures