Publique sus productos
Kernen™ by Studio McGee 14" pendant
Kernen™ by Studio McGee 14" pendant
    Kohler

    Kernen™ by Studio McGee 14" pendant

    Traducido por Google,

    Inspirándose en los archivos, la colección de iluminación Kernen de Kohler x Studio McGee combina influencias clásicas y modernas en una expresión atemporal para el hogar. La combinación de detalles texturizados de acuñación y elegante vaso de leche le da al diseño un encanto vintage actualizado. Meticuloso en todos los aspectos, la escala de la colección se ha mejorado cuidadosamente, logrando un equilibrio entre ser audazmente impactante y prácticamente funcional para una colección bellamente proporcionada.

    Características

    • Diseñado en colaboración con Studio McGee
    • La pantalla de cristal de leche acampanada difunde perfectamente la luz para añadir una calidez elegante a tu habitación.
    • Requiere bombilla con base mediana (E26); Se recomienda bombilla tipo A19 o G25 (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación
    • Coordina con otros productos de la colección Kernen.

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad
    • Fabricado con materiales de calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para coordinar con los acabados de grifos KOHLER.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-32260-PE01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosKernen™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40
    • Ancho (pulgadas)13.92
    • Profundidad (pulgadas)13.92
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures