Publique sus productos
Honesty™ Three-light sconce
Honesty™ Three-light sconce
Honesty™ Three-light sconce
Honesty™ Three-light sconce
    Kohler

    Honesty™ Three-light sconce

    Traducido por Google,

    Con líneas limpias y características cuadradas, la colección de iluminación contemporánea Honesty se inspira en el diseño europeo moderno. Honesty añade una sencillez elegante y una calidez suave y acogedora a cualquier habitación de su hogar. Disponibles en una variedad de acabados, estos accesorios versátiles se crearon para complementar la colección de llaves Honesty de KOHLER® para lograr un diseño hogareño cohesivo.

    Características

    • Las pantallas de vidrio esmerilado difunden perfectamente la luz y reducen el deslumbramiento en el baño.
    • Requiere bombillas con base mediana (E26); Se recomiendan bombillas tipo T10, T14, B10 o B11 (se venden por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Combina con otros productos de la colección Honesty.
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Montaje en pared

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-31494-SC03
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosHonesty™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.06
    • Ancho (pulgadas)3.9
    • Profundidad (pulgadas)21.91
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures