Publique sus productos
PureWash® E580 Elongated bidet toilet seat
Kohler

PureWash® E580 Elongated bidet toilet seat

Traducido por Google,

Lleve la frescura y la comodidad de la limpieza personal a su inodoro con el asiento para bidé KOHLER® PureWash E580. La personalización completa está a tu alcance con tres niveles de temperatura del agua, presión del agua y temperatura del asiento con calefacción. El lavado con burbujas de aire ofrece un lavado suave y delicado y una limpieza eficaz, mientras que la configuración turbo produce un efecto de masaje a medida que el agua se mueve hacia adelante y hacia atrás. El asiento del bidé también cuenta con una varilla de acero inoxidable que se limpia automáticamente antes y después de cada uso, y las boquillas delanteras y traseras individuales brindan la máxima comodidad. Descubra una experiencia de limpieza más lujosa con los asientos para bidé KOHLER.

Características

  • El calentador híbrido proporciona agua calentada continuamente para una comodidad constante
  • Se adapta a la mayoría de los inodoros alargados
  • La varilla de acero inoxidable se limpia automáticamente antes y después de cada uso.
  • Los modos de lavado delantero y trasero proporcionan agua tibia para la limpieza.
  • El lavado oscilante cubre un área de limpieza más amplia
  • La configuración turbo produce un efecto de masaje a medida que el agua se mueve hacia adelante y hacia atrás.
  • El lavado con burbujas de aire ofrece un lavado suave y delicado con una limpieza eficaz
  • El panel de control lateral es accesible y fácil de usar
  • Asiento calefactado con niveles de temperatura ajustables y secador de aire caliente
  • La tapa y el asiento Quiet-Close™ evitan portazos
  • Desodorización automática con filtro de carbón para control de olores.

Tecnología

  • Función de ahorro de energía de dos etapas

Instalación

  • Requiere conexión a la línea de suministro de agua del inodoro. Todas las mangueras y conexiones están incluidas.
  • Requiere un circuito eléctrico GFCI dedicado (120 V, 15 A, 60 Hz)

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-32330
  • Familia de productoToilet Seats
  • Grupo de productosPureWash®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-11
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.02
  • Ancho (pulgadas)15.18
  • Profundidad (pulgadas)20.89
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Código ETIMEC011196
  • Nombre ETIMToilet seat
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniClass Water Closet Seats