Publique sus productos
Purist® 17" one-light sconce
Purist® 17" one-light sconce
    Kohler

    Purist® 17" one-light sconce

    Traducido por Google,

    El diseño minimalista de los grifos y accesorios Purist complementa la decoración del hogar tanto tradicional como contemporánea. Este candelabro versátil de una sola luz brinda una iluminación suave estilo vela, haciéndose eco de la elegante simplicidad de la colección Purist. Disponible en una variedad de acabados para combinar con su baño, dormitorio u otro espacio vital.

    Características

    • Pantalla de vidrio esmerilado
    • Una gran pieza para casi cualquier espacio: baño principal, baño de invitados, pasillo o al lado de la cama.
    • Combina con otros productos de la colección Purist.
    • Requiere una bombilla con base mediana (E26); Se recomienda bombilla LED tipo T (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de grifos KOHLER

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-32375-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosPurist™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.88
    • Ancho (pulgadas)4.75
    • Profundidad (pulgadas)4
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures