Publique sus productos
Midcentury Two-light sconce
Midcentury Two-light sconce
    Kohler

    Midcentury Two-light sconce

    Traducido por Google,

    Comisariada exclusivamente para ANN SACKS® por Kohler, esta serie de iluminación lleva el nombre de la sofisticada viñeta de ANN SACKS que ilumina. La colección Midcentury presenta un aplique de dos luces y un accesorio de techo empotrado de tres luces con pantallas de alabastro y detalles metálicos redondeados. Las pantallas cónicas dobles del aplique de dos luces están talladas a mano en alabastro y ceñidas a la cintura con una gruesa banda de metal. Una simple placa posterior redonda con dos pequeños soportes para brazos extiende la luminaria desde la pared, creando una exhibición única de luz ambiental cálida.

    Características

    • Rico alabastro con detalles metálicos en dos acabados a elegir; acento perfecto para cualquier habitación
    • Requiere dos bombillas LED con base de candelabro (E12); Se recomienda bombilla LED T8 (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de metal y alabastro de primera calidad.
    • Fabricado con materiales de calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para coordinar con los acabados de grifos KOHLER.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-32526-SC02
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosMidcentury
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18.86
    • Ancho (pulgadas)4.72
    • Profundidad (pulgadas)5.14
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures