Publique sus productos
Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf
Kohler

Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf

Traducido por Google,

El diseño aerodinámico del urinario sin contacto Bardon ofrece la apariencia limpia de un urinario trasero con el fácil acceso a la válvula de un urinario superior. La válvula de descarga sin contacto y de descarga de 0,5 galones ofrece un rendimiento confiable de ahorro de agua y una higiene mejorada para cualquier aplicación de baño. Mejore su experiencia con KOHLER®.

Características

  • Urinario de lavado
  • Espiga trasera de 1/2" (12,7 mm)
  • 0,5 gpf (1,9 lpf)
  • Ofrece un rendimiento confiable de ahorro de agua y mayor higiene.
  • Geometría patentada de la pared trasera y protección contra salpicaduras con límite de borde extendido para una experiencia de usuario más limpia
  • Válvula de descarga electrónica sin contacto que funciona con pilas alimentada por cuatro pilas alcalinas AA (incluidas)
  • Incluye tapa del tanque y cerraduras para la tapa del tanque.
  • Este producto puede ayudar a un edificio a obtener puntos de eficiencia hídrica en el sistema de calificación de edificios ecológicos LEED®.

Material

  • porcelana vítrea

Instalación

  • Colgadas en la pared

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-32590
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosBardon™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-11
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)30.7
  • Ancho (pulgadas)18.6
  • Profundidad (pulgadas)14.24
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Código ETIMEC010235
  • Nombre ETIMUrinal
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals