Publique sus productos
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kohler

Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

Traducido por Google,

Este inodoro alargado de dos piezas Kelston Comfort Height tiene asientos a la altura de una silla para mayor comodidad al sentarse. Cuenta con la descarga más completa de Kohler, la innovadora tecnología de descarga Revolution 360®, para ayudar a mantener su taza limpia por más tiempo que una descarga convencional. En Kohler, llevamos la potencia de descarga y el diseño de inodoros a la vanguardia.

Características

  • Diseño de dos piezas
  • El cuenco alargado ofrece mayor espacio y comodidad.
  • La función Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que facilita sentarse y levantarse para la mayoría de los adultos.
  • 1,28 gpf (4,8 lpf)
  • Palanca de disparo derecha en cromo pulido
  • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm)
  • La tecnología de descarga Revolution 360® genera un potente movimiento giratorio para mantener la taza limpia por más tiempo.
  • El tratamiento de superficie CleanCoat™ inhibe el crecimiento de incrustaciones de agua y manchas minerales para mejorar la facilidad de limpieza.
  • Coordina con otros productos de la colección Kelston.
  • El tanque, el recipiente y el sifón patentados y diseñados con precisión crean un sifón fuerte durante el lavado
  • El recipiente AquaPiston® optimiza el flujo que sale del tanque, aprovechando la gravedad y la poderosa cascada reductora natural de agua para aumentar la potencia y efectividad de la descarga.
  • El diseño del recipiente fácil de vaciar requiere menos fuerza para actuar que una aleta de 3" (76 mm) y tiene un 90% menos de material de sellado expuesto que resiste condiciones que causan desgaste, desgarro, contracción e hinchazón.

Instalación

  • Instalación estándar de 12" (305 mm)
  • El asiento y la línea de suministro se venden por separado.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-32810-RA
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosKelston®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-11
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)31.34
  • Ancho (pulgadas)17.65
  • Profundidad (pulgadas)29.29
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código ETIMEG015110
  • Nombre ETIMGutters/tanks
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets