Publique sus productos
K-33524-ASB Helst™ 36" bathroom vanity set
Kohler

K-33524-ASB Helst™ 36" bathroom vanity set

Traducido por Google,

Helst juega con sutileza al combinar líneas limpias, frentes de puertas y cajones de estilo shiplap de buen gusto y herrajes minimalistas. La colección de tocador moderno cuenta con una opción de patas altas con estante debajo de la cubierta, o se instala sin patas para una alternativa colgada en la pared. Personalice sus muebles de baño con la elección del color del gabinete. El gabinete, la encimera, el fregadero, las patas altas con estante y los herrajes de níquel cepillado están incluidos y listos para la instalación de bricolaje. Están disponibles acabados de herrajes adicionales (se venden por separado).

Características
  • El juego incluye gabinete, tocador de cuarzo precortado, fregadero, patas altas y estante opcionales, y herrajes en acabado estándar.
  • Un cajón de extensión completa de 12¾" (325 mm) con correderas de montaje lateral de cierre suave.
  • Bisagras de puerta de cierre suave ajustables en tres direcciones con capacidad de apertura de 100° para facilitar el acceso al gabinete.
  • El interior del gabinete de 18" (457 mm) proporciona un amplio espacio de almacenamiento.
  • El interior del gabinete con acabados combinados ofrece un amplio espacio libre para la plomería.
  • El tocador de cuarzo agrega belleza y durabilidad duradera.
  • Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales, como revestimientos para pisos, organizadores de cajones y recipientes de tamaño perfecto (se venden por separado).
  • Combina con los acabados de herrajes mejorados K-33529, el protector contra salpicaduras de cuarzo K-25816 y el protector lateral de cuarzo K-25819 (se venden por separado).
Material
  • Madera maciza y MDF resistente a la humedad.
  • Exterior pintado.
Instalación
  • Se puede instalar con patas o suspendido.
  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales.
  • La parte superior del tocador separada simplifica la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-33524-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosHelst™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)35.78
  • Ancho (pulgadas)36.09
  • Profundidad (pulgadas)18.95
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniClass Residential Specialty Casework