Publique sus productos
K-33533-ASB Beauxline™ 28" x 24" wall cabinet
Kohler

K-33533-ASB Beauxline™ 28" x 24" wall cabinet

Traducido por Google,

La ornamentación rococó se combina con un diseño limpio y moderno en la colección de tocador Beauxline con un diseño exclusivo. Este gabinete de pared estilo Chippendale, que presenta inserciones caladas geométricas en el frente de la puerta en marcos perfectamente moldeados, viene listo para una fácil instalación. Personalice la atracción principal de su baño con su elección de color de gabinete; También hay disponibles acabados de herrajes adicionales (se venden por separado).

Características
  • Incluye gabinete y herrajes en acabado estándar.
  • El estante abierto ofrece un fácil acceso al almacenamiento, mientras que el estante interior brinda un amplio espacio para papel higiénico adicional.
  • Bisagras de puerta de cierre suave ajustables en tres direcciones con capacidad de apertura de 100° para facilitar el acceso al gabinete.
  • Interior del gabinete de 10" de profundidad con acabado combinado.
  • Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales, como revestimientos para pisos, organizadores de cajones y recipientes de tamaño perfecto (se venden por separado).
  • Combina con los acabados de hardware mejorados K-33534 (se venden por separado).
Material
  • Madera maciza y MDF resistente a la humedad.
  • Exterior pintado.
Instalación
  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-33533-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBeauxline™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)28
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)11
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniClass Residential Specialty Casework