Publique sus productos
K-33542 Hearthaven™ cabinet knob
Kohler

K-33542 Hearthaven™ cabinet knob

Traducido por Google,

En Kohler, diseñamos nuestros productos para brindarle la combinación perfecta de funcionalidad y estilo para brindarle comodidad a sus rutinas diarias. La perilla del gabinete Hearthaven complementa con elegancia los muebles de baño con una elegante sencillez. Esta selección ampliada de acabados de herrajes está disponible para ayudarlo a personalizar el diseño de su baño y coordinarlo con otros detalles del baño.

Características

  • Combina con los gabinetes Hearthaven para completar tu baño.

Material

  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Material de instalación y plantilla incluidos.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-33542
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosHearthaven™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.12
    • Ancho (pulgadas)1.12
    • Profundidad (pulgadas)1.18
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware