Inspirada en el diseño moderno de mediados de siglo, la colección de gabinetes de baño Seer está adornada con líneas elegantes, texturas sutiles y simplicidad minimalista, cerrando la brecha entre el lugar común y el nicho. La puerta central elevada y los paneles de cajones apilados agregan interés visual, junto con tiradores de herrajes bien cuadrados que presentan detalles sutiles. El juego de tocador incluye gabinete, encimera de cuarzo, lavabo, patas con acabados combinados y herrajes de níquel cepillado. También están disponibles patas de madera teñida en contraste y acabados de herrajes adicionales (se venden por separado).
Características
- El juego incluye gabinete, tocador de cuarzo precortado, lavabo, patas y herrajes en acabado estándar.
- Dos cajones de extensión completa de 12¾" (325 mm) con correderas de montaje lateral de cierre suave.
- Bisagras de puerta de cierre suave ajustables en tres direcciones con capacidad de apertura de 100° para facilitar el acceso al gabinete.
- El interior del gabinete de 18" (457 mm) proporciona un amplio espacio de almacenamiento.
- El interior del gabinete con acabados combinados ofrece un amplio espacio libre para la plomería.
- El tocador de cuarzo agrega belleza y durabilidad duradera.
- Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales, como revestimientos para pisos, organizadores de cajones y recipientes de tamaño perfecto (se venden por separado).
- Combina con los acabados de hardware mejorados K-33558, el protector contra salpicaduras de cuarzo K-25816, el protector lateral de cuarzo K-25819 y las patas mejoradas K-32815-SH9 (se venden por separado).
Material
- Madera maciza y MDF resistente a la humedad.
- Exterior pintado.
Instalación
- Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales.
- La parte superior del tocador separada simplifica la instalación.