Publique sus productos
K-33555-ASB Seer™ 60" bathroom vanity set
Kohler

K-33555-ASB Seer™ 60" bathroom vanity set

Traducido por Google,

Inspirada en el diseño moderno de mediados de siglo, la colección de gabinetes de baño Seer está adornada con líneas elegantes, texturas sutiles y simplicidad minimalista, cerrando la brecha entre el lugar común y el nicho. La puerta central elevada y los paneles de cajones apilados agregan interés visual, junto con tiradores de herrajes bien cuadrados que presentan detalles sutiles. El juego de tocador incluye gabinete, encimera de cuarzo, lavabos, patas con acabado a juego y herrajes de níquel cepillado. También están disponibles patas de madera teñida en contraste y acabados de herrajes adicionales (se venden por separado).

Características

  • El juego incluye gabinete, tocador de cuarzo precortado, lavabos, patas y herrajes en acabado estándar.
  • Dos cajones de extensión completa de 12¾" (325 mm) con correderas de montaje lateral de cierre suave.
  • Los dos espacios interiores del gabinete de 18" (457 mm) brindan amplio espacio de almacenamiento.
  • Bisagras de puerta de cierre suave ajustables en tres direcciones con capacidad de apertura de 100° para facilitar el acceso al gabinete.
  • El interior del gabinete con acabados combinados ofrece un amplio espacio libre para la plomería.
  • El tocador de cuarzo agrega belleza y durabilidad duradera.
  • Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales, como revestimientos para pisos, organizadores de cajones y recipientes de tamaño perfecto (se venden por separado).
  • Combina con los acabados de herrajes mejorados K-33558, el protector contra salpicaduras de cuarzo K-25818, el protector lateral de cuarzo K-25819 y las patas mejoradas K-32817-SH6 (se venden por separado).

Material

  • Madera maciza y MDF resistente a la humedad.
  • Exterior pintado.

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales.
  • La parte superior del tocador separada simplifica la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-33555-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSeer™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)35.78
  • Ancho (pulgadas)60.12
  • Profundidad (pulgadas)18.04
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniClass Residential Specialty Casework