Piezas atemporales y simplistas actualizadas para el hogar moderno, los gabinetes de baño Winnow son a la vez familiares y diferentes. Las patas cónicas altas opcionales y el diseño simétrico son reconociblemente Shaker, mientras que los frentes de puertas y cajones biselados y los herrajes con esquinas redondeadas brindan detalles frescos. El equilibrio perfecto entre clásico, elegante y versátil, los tocadores Winnow cobran vida cuando selecciona el color de su gabinete. El gabinete, la encimera, el fregadero, las patas, el estante y los herrajes de níquel cepillado se incluyen con el juego, que está listo para ensamblarse en las patas o en la pared. Están disponibles acabados de herrajes adicionales (se venden por separado).
Características
- El juego incluye gabinete, tocador de cuarzo precortado, fregadero, patas altas y estante opcionales, y herrajes en acabado estándar.
- Un cajón de extensión completa de 12¾" (325 mm) con correderas de montaje lateral de cierre suave.
- Bisagras de puerta de cierre suave ajustables en tres direcciones con capacidad de apertura de 100° para facilitar el acceso al gabinete.
- El interior del gabinete de 18" (457 mm) proporciona un amplio espacio de almacenamiento.
- El interior del gabinete con acabados combinados ofrece un amplio espacio libre para la plomería.
- El tocador de cuarzo agrega belleza y durabilidad duradera.
- Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales, como revestimientos para pisos, organizadores de cajones y recipientes de tamaño perfecto (se venden por separado).
- Combina con los acabados de hardware mejorados K-33584, el protector contra salpicaduras de cuarzo K-25816 y el protector lateral de cuarzo K-25819 (se venden por separado).
Material
- Madera maciza y MDF resistente a la humedad.
- Exterior pintado.
Instalación
- Se puede instalar con patas o suspendido.
- Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales.
- La parte superior del tocador separada simplifica la instalación.