Publique sus productos
K-33582-ASB Winnow™ 70" x 24" linen tower
Kohler

K-33582-ASB Winnow™ 70" x 24" linen tower

Traducido por Google,

Piezas atemporales y simplistas actualizadas para el hogar moderno, los gabinetes de baño Winnow son a la vez familiares y diferentes. Las patas cónicas y el diseño simétrico son reconociblemente Shaker, mientras que los frentes de puertas y cajones biselados y los herrajes con esquinas redondeadas brindan detalles frescos. El equilibrio perfecto entre clásico, elegante y versátil, los tocadores Winnow cobran vida cuando selecciona el color de su gabinete. Se incluyen el gabinete de la torre de lino, las patas y los herrajes de níquel cepillado. Están disponibles acabados de herrajes adicionales (se venden por separado).

Características

  • Incluye gabinete, patas pintadas a juego y herrajes en acabado estándar.
  • Dos cajones de extensión completa de 12¾" (325 mm) con correderas de montaje lateral de cierre suave.
  • El interior del gabinete de 18" (457 mm) con dos estantes proporciona un amplio espacio de almacenamiento.
  • Interior del gabinete con acabado a juego.
  • Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales, como revestimientos para pisos, organizadores de cajones y recipientes de tamaño perfecto (se venden por separado).
  • Combina con los acabados de hardware mejorados K-33584 (se venden por separado).

Material

  • Madera maciza y MDF resistente a la humedad.
  • Exterior pintado.

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-33582-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosWinnow™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)69.84
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)18.76
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniClass Residential Specialty Casework