Publique sus productos
Elate® Single-handle bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Kohler

Elate® Single-handle bathroom sink faucet, 1.0 gpm

Traducido por Google,

Inspirada en un estilo geométrico puro, la colección de grifería de baño Elate ofrece una fluidez sofisticada que aporta un aspecto visualmente impactante y a la vez sencillo al baño. Puede instalarla con confianza, ya que este producto cuenta con nuestra Garantía Limitada de por Vida. Esta grifería Elate cuenta con la certificación WaterSense®, que permite ahorrar al menos un 45 % menos de agua que las griferías de 2.2 gpm, lo que le permite ahorrar dinero sin sacrificar el rendimiento.

  • La manija de palanca única es fácil de usar y permite ajustar fácilmente la temperatura del agua.
  • La válvula de disco cerámico autónomo de una sola pieza permite controlar tanto el volumen como la temperatura.
  • Caudal máximo de 1,0 gpm (3,8 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero.
  • La caja incluye: grifo ensamblado, líneas de suministro, drenaje de clic.
  • Este producto puede ayudar a que un edificio gane puntos de eficiencia hídrica en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®
  • Combina con otros productos de la colección Elate.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-35048-4K
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosElate®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.6
  • Ancho (pulgadas)1.81
  • Profundidad (pulgadas)4.18
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets