Publique sus productos
K-3531 Wellworth® Classic two-piece elongated 1.0 gpf toilet
Kohler

K-3531 Wellworth® Classic two-piece elongated 1.0 gpf toilet

Traducido por Google,
Los inodoros Wellworth han sido un punto de referencia estadounidense en cuanto a innovación y rendimiento durante más de 65 años. Este inodoro alargado Wellworth brinda un diseño elegante y una funcionalidad superior al baño con la tecnología de asistencia a la presión, diseñada con precisión para brindar un rendimiento completo de 1.0 gpf.

  • 30-1/8" de largo x 21-1/4" de ancho x 29-1/4" de alto
  • Sistema de lavado asistido por presión
  • inodoro de dos piezas
  • Cuenco alargado
  • Incluye palanca de disparo, menos asiento y suministro
  • Cumple con las estrictas pautas de rendimiento de descarga establecidas por el programa WaterSense de la EPA (Agencia de Protección Ambiental)
  • Los inodoros con la etiqueta WaterSense usan al menos un 20 % menos de agua que los inodoros estándar de 1,6 galones
  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el LEED Green Building Rating System™. Consulte la hoja de especificaciones para obtener información sobre el uso del agua.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-3531
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosWellworth®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-24
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros