Publique sus productos
Verdera® 20" x 40" capsule framed medicine cabinet
Kohler

Verdera® 20" x 40" capsule framed medicine cabinet

Traducido por Google,

El gabinete con marco Verdera combina un ajuste y un acabado elegantes con una instalación rápida y sencilla. El espacio de almacenamiento óptimo, los estantes de vidrio ajustables y el interior espejado hacen que su rutina diaria sea más eficiente y menos desordenada. El exclusivo accesorio de medio estante amplía perfectamente el espacio de almacenamiento para artículos de tocador de varios tamaños.

Características

  • El espejo delantero, el espejo interior de la puerta y el espejo del panel trasero brindan una visibilidad superior
  • Dos estantes ajustables de vidrio templado ofrecen almacenamiento adicional para el baño
  • Interior del gabinete con acabado a juego
  • Accesorio ajustable de medio estante para almacenamiento adicional incluido
  • Las bisagras tienen una capacidad de apertura de 110°

Material

  • Construcción de aluminio anodizado con un acabado duradero a prueba de herrumbre y resistente a las astillas

Instalación

  • Montaje en superficie o empotrado
  • Se puede instalar con giro a la izquierda o a la derecha
  • Incluye accesorios de montaje para instalación en superficie o empotrada
  • Incluye kit de panel lateral de aluminio

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-35574
  • Familia de productoMedicine Cabinets
  • Grupo de productosVerdera®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)40
  • Ancho (pulgadas)20
  • Profundidad (pulgadas)5.56
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
  • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Título OmniClass Medicine Cabinets