Publique sus productos
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm

    Traducido por Google,

    Inspirándose en los archivos, la colección de accesorios y grifos de baño Castia de Kohler x Studio McGee combina influencias clásicas y modernas en una expresión atemporal para el hogar. Elaborados con meticulosa atención al detalle, los grifos muestran el arte del moleteado mecanizado de precisión y las palancas delicadamente estampadas, mientras que toda la colección muestra puntos de conexión apilados en un sutil homenaje a la belleza cruda de los accesorios de tubería. Siempre versátil, Castia armoniza sin esfuerzo con una variedad de ambientes.

    Características

    • Diseñado en colaboración con Studio McGee
    • Dos manijas de palanca ofrecen control separado de agua fría y caliente.
    • Alcance del pico de 6" (152 mm)
    • Caudal máximo de 1,0 gpm (3,8 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
    • Drenaje de metal activado al tacto con conector de 1-1/4"
    • Coordina con otros productos de la colección Castia.

    Material

    • Construcción con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Para centros de 8" – 16" (203 – 406 mm)
    • Montaje en cubierta
    • Las manijas están preensambladas en las válvulas para simplificar la instalación.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-35908-4K
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosCastia™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.6
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)6
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets