Con su diseño fresco y versátil, el inodoro Cimarron combina con una gama de decoraciones contemporáneas y clásicas. Este inodoro de una pieza cuenta con una cómoda altura similar a la de una silla y una taza alargada para un uso cómodo, así como una trampa oculta para una apariencia elegante y una limpieza sencilla. Una descarga de 1,28 galones proporciona un ahorro significativo de agua de hasta 16 500 galones por año, en comparación con un inodoro de 3,5 galones, sin sacrificar el rendimiento. Este inodoro cuenta con la innovadora tecnología AquaPiston, un motor de descarga patentado que ofrece una descarga rápida, potente y prácticamente sin obstrucciones.
CARACTERISTICAS
- Los inodoros de una pieza integran el tanque y la taza en un diseño uniforme y fácil de limpiar.
- El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
- La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
- 1,28 galones por descarga (gpf).
- Trampa oculta y Clean Caps® facilitan la limpieza y mejoran el diseño.
- Palanca de disparo cromada pulida derecha incluida.
- Incluye Reveal® Quiet-Close™ con asiento Grip-Tight.
- Combina con otros productos de la colección Cimarron.
Tecnología
- La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un sifón fuerte durante la descarga.
- El recipiente AquaPiston permite que el agua fluya hacia la taza desde todos los lados (360 grados), lo que aumenta la potencia y la eficacia de la descarga.
- La relación 3:2 de la válvula de descarga aprovecha la fuerza natural de la gravedad y optimiza el rendimiento de la descarga.
- El diseño duradero del recipiente tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que una aleta de 3 pulgadas, para un rendimiento sin fugas.
- La descarga del recipiente con un toque ligero requiere una fuerza de actuación menor que una aleta.
Instalación
- Montaje estándar de 12 pulgadas.
- Línea de suministro no incluida.
Conservación de agua y reembolsos
- Los inodoros WaterSense® cumplen con las estrictas pautas de descarga de la EPA, incluido el uso de al menos un 20 por ciento menos de agua que los inodoros de 1,6 galones.
- Elegible para descuentos al consumidor en algunos municipios.
Aviso para los clientes de California
- ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov