Publique sus productos
K-3797 Rêve® Comfort Height® One-piece compact elongated dual-flush chair-height toilet with slow-close seat
K-3797 Rêve® Comfort Height® One-piece compact elongated dual-flush chair-height toilet with slow-close seat
K-3797 Rêve® Comfort Height® One-piece compact elongated dual-flush chair-height toilet with slow-close seat
    Kohler

    K-3797 Rêve® Comfort Height® One-piece compact elongated dual-flush chair-height toilet with slow-close seat

    Traducido por Google,

    El diseño único de la colección Reve añade un elemento escultórico al baño. Con líneas geométricas y un estilo contemporáneo, este inodoro Reve Comfort Height de una pieza ofrece un diseño audaz junto con un ahorro sustancial de agua. El inodoro de doble descarga se activa con solo presionar un botón y ofrece la opción de 0,8 o 1,6 galones por descarga. Con la configuración de descarga de 0,8 gpf de alta eficiencia, puede ahorrar hasta 6000 galones de agua al año en comparación con un inodoro tradicional de 1,6 galones.


    Características

    • Los inodoros de una pieza integran el tanque y la taza en un diseño uniforme y fácil de limpiar.
    • El tazón alargado compacto ofrece mayor comodidad mientras ocupa el mismo espacio que un tazón de frente redondo.
    • La descarga de dos botones ofrece una opción de 0,8 o 1,6 galones por descarga (gpf).
    • El sifón con faldón facilita la limpieza y mejora el diseño.
    • Incluye asiento Reve con funcionalidad Quiet-Close™.
    • Combina con otros productos de la colección Reve.

    Tecnología

    • La tecnología de doble descarga le permite elegir entre una descarga total o parcial.

    Instalación

    • Montaje de 12 pulgadas.
    • Línea de suministro no incluida.

    Conservación de agua y reembolsos

    • Los inodoros WaterSense® cumplen con las estrictas pautas de descarga de la EPA, incluido el uso de al menos un 20 por ciento menos de agua que los inodoros de 1,6 galones.
    • Elegible para descuentos al consumidor en algunos municipios.
    • Este producto cumple con los requisitos de ahorro de agua para CALGreen y Colorado SB 14-103.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 26-3/4", Height 28", Width 14-1/2"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-3797
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros