Publique sus productos
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
    Kohler

    K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

    Traducido por Google,

    Con la elegante apariencia arquitectónica de la colección Memoirs con un diseño majestuoso, este inodoro de dos piezas combina un rendimiento de descarga que ahorra agua con un estilo tradicional. Una descarga de alta eficiencia de 1,28 galones ofrece hasta 16 500 galones de ahorro de agua por año, en comparación con un inodoro de 3,5 galones, sin comprometer la potencia de la descarga. El cuenco alargado está colocado a una altura conveniente para mayor comodidad y facilidad de uso.

    Características

    • Inodoro de dos piezas.
    • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
    • La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
    • 1,28 galones por descarga (gpf).
    • Palanca de disparo de cromo pulido estándar izquierda incluida.
    • La combinación consta del tazón K-4380 y el tanque K-4434.
    • Combina con otros productos de la colección Memoirs.

    Tecnología

    • La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un sifón fuerte durante la descarga.
    • El recipiente AquaPiston permite que el agua fluya hacia la taza desde todos los lados (360 grados), lo que aumenta la potencia y la eficacia de la descarga.
    • La relación 3:2 de la válvula de descarga aprovecha la fuerza natural de la gravedad y optimiza el rendimiento de la descarga.
    • El diseño duradero del recipiente tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que una aleta de 3 pulgadas, para un rendimiento sin fugas.
    • La descarga del recipiente con un toque ligero requiere una fuerza de actuación menor que una aleta.

    Instalación

    • Montaje estándar de 12 pulgadas.
    • Instalación de tres pernos.
    • Asiento y línea de suministro no incluidos.

    Conservación de agua y reembolsos

    • Los inodoros WaterSense® cumplen con las estrictas pautas de descarga de la EPA, incluido el uso de al menos un 20 por ciento menos de agua que los inodoros de 1,6 galones.
    • Elegible para descuentos al consumidor en algunos municipios.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-3817
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosMemoirs® Stately
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31.06
    • Ancho (pulgadas)18.88
    • Profundidad (pulgadas)30.38
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets