Publique sus productos
K-3851-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever and 10" rough-in
K-3851-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever and 10" rough-in
K-3851-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever and 10" rough-in
    Kohler

    K-3851-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever and 10" rough-in

    Traducido por Google,

    Con el aspecto clásico y versátil de la colección Cimarron, este inodoro de dos piezas combina un rendimiento de descarga que ahorra agua con elegantes curvas. Una descarga de 1,28 galones proporciona hasta 16 500 galones de ahorro de agua por año, en comparación con un inodoro de 3,5 galones, sin sacrificar el rendimiento. Este inodoro cuenta con la innovadora tecnología AquaPiston, un motor de descarga patentado que ofrece una descarga rápida, potente y prácticamente sin obstrucciones. El tazón de frente redondo está colocado a una altura conveniente para mayor comodidad y facilidad de uso.

    Características

    • Inodoro de dos piezas.
    • La taza de frente redondo ofrece una solución ideal para baños pequeños y tocadores.
    • La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
    • 1,28 galones por descarga (gpf).
    • Trampa vidriada de 2-1/8 pulgadas.
    • Palanca de disparo cromada pulida derecha incluida.
    • La combinación consta del tazón K-4829 y el tanque K-4166-RA.
    • Combina con otros productos de la colección Cimarron.
    • La descarga del recipiente de toque ligero requiere una fuerza de actuación menor que una aleta

    Tecnología

    • La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un sifón fuerte durante la descarga.
    • El recipiente AquaPiston permite que el agua fluya hacia la taza desde todos los lados (360 grados), lo que aumenta la potencia y la eficacia de la descarga.
    • La relación 3:2 de la válvula de descarga aprovecha la fuerza natural de la gravedad y optimiza el rendimiento de la descarga.
    • El diseño duradero del recipiente tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que una aleta de 3 pulgadas, para un rendimiento sin fugas.
    • La descarga del recipiente con un toque ligero requiere una fuerza de actuación menor que una aleta.

    Instalación

    • Montaje de 10 pulgadas.
    • El sistema DryLock™ ahorra tiempo de instalación y ayuda a evitar fugas de agua.
    • Asiento y línea de suministro no incluidos.

    Conservación de agua y reembolsos

    • Los inodoros WaterSense® cumplen con las estrictas pautas de descarga de la EPA, incluido el uso de al menos un 20 por ciento menos de agua que los inodoros de 1,6 galones.
    • Elegible para descuentos al consumidor en algunos municipios.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-3851-RA
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosCimarron®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30.5
    • Ancho (pulgadas)17.62
    • Profundidad (pulgadas)27.25
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures