Publique sus productos
K-3891 Staccato™ 31-5/8" x 19-9/16" x 8-3/8" Undermount double-bowl extra-large/medium kitchen sink
Kohler

K-3891 Staccato™ 31-5/8" x 19-9/16" x 8-3/8" Undermount double-bowl extra-large/medium kitchen sink

Traducido por Google,
El exclusivo diseño de borde curvo de nuestro fregadero Staccato refresca esta disposición tradicional de doble lavabo. Los amplios lavabos compensados están hechos de acero inoxidable de calibre 18 para lograr un acabado llamativo y duradero. Apreciará el rendimiento silencioso gracias a nuestro exclusivo sistema de absorción de sonido, SilentShield(R), que reduce el ruido y la vibración de los platos y el agua corriente.

  • 31-5/8" de largo x 19-9/16" de ancho
  • Profundidad del lavabo: 8"
  • Instalación bajo encimera
  • Construido de acero inoxidable calibre 18

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-3891
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de productosStaccato™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks