Publique sus productos
K-393-N4 Devonshire® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-393-N4 Devonshire® Centerset bathroom sink faucet

Traducido por Google,

Con una silueta clásica, este grifo para lavabo Devonshire complementa una variedad de decoraciones de baño. El grifo cuenta con manijas de palanca esculpidas ergonómicas para un fácil control. Un caño y un desagüe emergente a juego con un cordal completan el conjunto.

Características

  • Grifo de lavabo central de dos manijas para centros de 4".
  • Las válvulas de disco cerámico de KOHLER superan dos veces los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero.
  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando dos veces los estándares de durabilidad de la industria.
  • Instalación de montaje en cubierta.
  • Completa la solución de diseño de Devonshire con luminarias y accesorios KOHLER®.
  • Parte de la colección de grifos Devonshire.
  • Caudal máximo de 4,5 l/min (1,2 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)].

Conservación de agua y reembolsos

  • Los grifos con la etiqueta WaterSense usan al menos un 30 por ciento menos de agua que los grifos estándar de 2,2 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 4-3/4", Height 5-1/8", Width 6-3/8"


Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-393-N4
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de productosDevonshire®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Material secundarioCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures