Publique sus productos
K-3942-3 Vault™ 35-3/4" x 24-5/16" x 9-5/16" top-mount single-bowl stainless steel farmhouse kitchen sink for 36" cabinet
K-3942-3 Vault™ 35-3/4" x 24-5/16" x 9-5/16" top-mount single-bowl stainless steel farmhouse kitchen sink for 36" cabinet
    Kohler

    K-3942-3 Vault™ 35-3/4" x 24-5/16" x 9-5/16" top-mount single-bowl stainless steel farmhouse kitchen sink for 36" cabinet

    Traducido por Google,

    El fregadero de cocina con frente de plataforma Vault combina la apariencia elegante y moderna del acero inoxidable con el estilo tradicional de una casa de campo. Diseñado para combinar a la perfección con una variedad de decoraciones, este fregadero cuenta con un solo recipiente con esquinas en ángulo cerrado para maximizar el espacio del lavabo y un diseño de montaje superior para una fácil instalación y uso en la mayoría de las encimeras laminadas. El borde ultraplano de Vault facilita la limpieza desde el mostrador directamente al fregadero.

    Características

    • Ancho mínimo del gabinete base de 36 pulgadas.
    • Cuenco único.
    • profundidad de 9 pulgadas.
    • El faldón autoajustable se superpone al frente del gabinete para una fácil instalación.
    • La altura de la plataforma permite que el fregadero se use en la mayoría de los gabinetes estándar o se adapte a los gabinetes estándar existentes.
    • Tres agujeros para grifo.
    • El desagüe trasero aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso.
    • Incluye hardware de instalación y plantilla de compatibilidad.

    Material

    • Hecho a mano en acero inoxidable calibre 18.

    Instalación

    • Frontal de montaje superior.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-3942-3
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosVault™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.31
    • Ancho (pulgadas)24.31
    • Profundidad (pulgadas)35.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks