Publique sus productos
K-3949-ut Highline® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with tank cover locks, insulated tank and 14" rough-in
Kohler

K-3949-ut Highline® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with tank cover locks, insulated tank and 14" rough-in

Traducido por Google,
Actuación excepcional. Valor excepcional. Los inodoros Wellworth han sido un punto de referencia estadounidense en cuanto a innovación y rendimiento desde 1936. Con un nuevo diseño en 2011, el inodoro Wellworth aporta un toque elegante que complementa una amplia gama de diseños de baños.

  • Tazón de inodoro alargado Comfort Height: con una altura de asiento comparable a la de una silla estándar, los inodoros Comfort Height hacen que sentarse y levantarse sea más fácil para personas de todas las edades.
  • Montaje de 14" (35,6 cm)
  • 31-5/8" (80,3 cm) x 18-1/4" (46,4 cm) x 30-3/4" (78,1 cm)
  • Class Five®: brinda un excelente rendimiento de lavado de desechos a granel y la mejor limpieza de taza en su clase
  • Instalación de 3 pernos: tres pernos de tanque preinstalados ahorran tiempo de instalación
  • La válvula de descarga del recipiente proporciona una actuación de descarga suave con un uso constante de agua, descarga tras descarga
  • Los inodoros de alta eficiencia de 1.28 gpf brindan ahorros significativos de agua de hasta 16,500 galones por año en comparación con un inodoro antiguo de 3.5 galones sin sacrificar el rendimiento
  • Comuníquese con su sala de exposición o mayorista de Kohler para conocer la disponibilidad.
  • Califica como HET (inodoro de alta eficiencia): los reembolsos para consumidores están disponibles en ciertos municipios
  • Palanca de viaje cromada pulida, sin asiento y suministro

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-3949-ut
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosHighline®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-24
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros