Publique sus productos
Kresla™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
    Kohler

    Kresla™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

    Traducido por Google,

    La colección de tocadores Kresla aporta una tranquila sofisticación al espacio de su baño con sus líneas arquitectónicas limpias y su variedad de acabados, y con su espacioso interior, encontrará un amplio espacio de almacenamiento para mantener su baño organizado y ordenado. El juego de tocador Kresla de 48" incluye gabinete, encimera de cuarzo con protector contra salpicaduras a juego, fregadero y herrajes. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

    Características

    • El juego incluye gabinete, tocador de cuarzo precortado, protector contra salpicaduras, fregadero y herrajes para gabinete.
    • Cuatro cajones de extensión total de 17" (432 mm) con correderas laterales de cierre suave
    • Bisagras de puerta de cierre lento ajustables en tres direcciones para un fácil acceso al gabinete
    • El interior del gabinete de 20" (508 mm) proporciona un amplio espacio de almacenamiento
    • El interior del gabinete con acabado a juego ofrece un espacio generoso para la plomería.
    • La parte superior del tocador tiene orificios para grifos de 8" (203 mm) de extensión; requiere grifo para montaje en plataforma (se vende por separado)
    • Herrajes de níquel cepillado incluidos en los tocadores de color blanco, gris atmos y roble carbón, y herrajes en negro mate en los tocadores de roble claro.

    Material

    • La encimera del tocador de cuarzo agrega belleza y durabilidad
    • Fregadero de porcelana
    • Madera maciza y MDF resistente a la humedad.

    Instalación

    • La parte superior del tocador separada simplifica la instalación
    • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Perforar, aserrar, lijar o mecanizar productos de madera puede exponerlo al polvo de madera, una sustancia que en el estado de California se sabe que causa cáncer. Evite inhalar polvo de madera o use una máscara contra el polvo u otras medidas de protección personal. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-40640-BD1
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosKresla™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.79
    • Ancho (pulgadas)49.02
    • Profundidad (pulgadas)22.95
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33
    • Título OmniClass Residential Specialty Casework