Publique sus productos
K-40UD00D20 Mach® WAVE DC 0.125 gpf urinal flushometer
Kohler

K-40UD00D20 Mach® WAVE DC 0.125 gpf urinal flushometer

Traducido por Google,

La tecnología WAVE ofrece una operación higiénica sin contacto a pedido. Al activarse solo cuando se mueve una mano directamente sobre el fluxómetro, el sensor elimina el enjuague aleatorio que puede asustar a los niños. Y al eliminar las falsas actuaciones, la tecnología WAVE proporciona un ahorro de agua aún mayor.

Características

  • 0,125 gpf (0,47 lpf).
  • La distancia de activación viene configurada de fábrica.
  • Resistencia a la cloramina y al cloro en todos los componentes de caucho expuestos al agua.
  • Diseñado para un rendimiento óptimo con accesorios comerciales KOHLER®.
  • El filtro de 125 micras protege los componentes internos.
  • Interruptor de vacío de alta contrapresión.
  • La tapa de tope de bloqueo brinda protección contra el vandalismo.
  • Ningún ajuste de volumen de descarga externo garantiza la conservación del agua.
  • La descarga centinela automática de 24 horas mantiene fresca la trampa.
  • La anulación mecánica permite que el fluxómetro se use manualmente incluso durante un corte de energía.
  • Incluye pilas alcalinas AA de 1,5V.

Material

  • Construcción de latón con acabado de cromo pulido duradero.

Tecnología

  • El fluxómetro se activa cuando se mueve la mano sobre el sensor de ONDA infrarrojo electrónico.
  • Tecnología de pistón patentada para una precisión de volumen de descarga superior.

Instalación

  • Diseñado para instalaciones de mingitorios con conexión de acoplamiento de spud superior de 3/4" (19 mm).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-40UD00D20
  • Familia de productoFlushometer
  • Grupo de productosMach™ WAVE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)16.75
  • Ancho (pulgadas)4.37
  • Profundidad (pulgadas)9.37
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves