Publique sus productos
K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Traducido por Google,

Capturando la elegancia de una era pasada, Devonshire recuerda el diseño del viejo mundo. Las llamativas líneas de este grifo para bidé Devonshire extienden la apariencia refinada a su bidé. Cuenta con válvulas UltraGlide™ fáciles de limpiar y sin fugas y dos manijas estilo palanca y rociador vertical.

CARACTERISTICAS

  • Los grifos Devonshire ofrecen un estilo decorativo y versatilidad para cualquier baño.
  • La construcción de latón macizo garantiza años de rendimiento fiable.
  • Las mangueras apretadas con los dedos permiten la instalación en centros de 8" a 16".

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-412-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosDevonshire®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.18
  • Ancho (pulgadas)5.5
  • Profundidad (pulgadas)2.12
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets