Publique sus productos
Simplice™ 5" bottle pendant
Kohler

Simplice™ 5" bottle pendant

Traducido por Google,

Con un diseño elegante y universal, la colección de iluminación Simplice transmite un lenguaje de diseño sofisticado que todos entienden. Las luminarias Simplice aportarán el toque final a cualquier espacio de su hogar y están disponibles en una variedad de acabados. La pantalla de vidrio con semillas en forma de botella añade un toque de elegancia a cualquier espacio. En Kohler, nos dedicamos a ayudarle a crear el hogar de sus sueños.

  • Pantalla en forma de botella en vidrio con semillas
  • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
  • Combina con otros productos de la colección Simplice.
  • Incluye hardware de instalación
  • El accesorio se puede atenuar cuando se combina con un interruptor de atenuación y bombillas compatibles.
  • Requiere bombilla con base mediana (E26); se recomienda bombilla tipo T10 (se vende por separado)

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-42199-PE01
  • Familia de productoLighting Fixture
  • Grupo de productosSimplice™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)49.73
  • Ancho (pulgadas)5
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures